Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
05:21:24 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NU228-E-XL-M1A
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NU..-E-XL-M1A, mit Käfig, 1-reihig, Loslager, 2 Borde am Außenring, 0 Borde am Innenring (glatt), Bauform NU, Laufgenauigkeit in P6
Wiederaufbereitbar
Wird oft zusammen gekauft
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
| d | 140 mm | Bohrungsdurchmesser |
| D | 250 mm | Außendurchmesser |
| B | 42 mm | Breite |
| Cr | 460.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
| C0r | 510.000 N | Statische Tragzahl, radial |
| Cur | 62.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
| nG | 4.900 1/min | Grenzdrehzahl |
| nϑr | 2.600 1/min | Bezugsdrehzahl |
| ≈m | 9,5 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
| da min | 154 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
| da max | 166 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
| db min | 171 mm | Minimaler Wellenabsatz |
| Da max | 236 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
| ra max | 2,5 mm | Maximaler Freistichradius |
| ra1 max | 2,5 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
| rmin | 3 mm | Minimaler Kantenabstand |
| r1 min | 3 mm | Minimaler Kantenabstand |
| s | 3,8 mm | Axialer Verschiebeweg |
| E | 225 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
| F | 169 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
| D1 min | 216,7 mm | Minimaler Borddurchmesser des Außenringes |
Temperaturbereich
| Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
| Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |