Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
09:55:48 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NU2208-E-XL-TVP2
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NU..-E-XL-TVP2, mit Käfig, 1-reihig, Loslager, 2 Borde am Außenring, 0 Borde am Innenring (glatt), Bauform NU, Laufgenauigkeit in P6
Ersetzt
NU2208-E-TVP2, NU2208E.TVP2
Vorzugsprodukt



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 40 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 80 mm | Außendurchmesser |
B | 23 mm | Breite |
Cr | 83.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 75.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 12.900 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 12.500 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 6.300 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,478 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 47 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da max | 49 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
db min | 52 mm | Minimaler Wellenabsatz |
Da max | 73 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 1 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
s | 1,5 mm | Axialer Verschiebeweg |
E | 71,5 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
F | 49,5 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
D1 min | 68,3 mm | Minimaler Borddurchmesser des Außenringes |
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau