Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
13:25:44 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


NJ334-E-TB-M1
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NJ..-E-M1, mit Käfig, 1-reihig, Stützlager, 2 Borde am Außenring, 1 Bord am Innenring, Bauform NJ

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 170 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 360 mm | Außendurchmesser |
B | 72 mm | Breite |
Cr | 960.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 1.210.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 138.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 2.800 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 1.610 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 38,12 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 187 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da max | 215 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 343 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
dc min | 240 mm | Minimaler Wellenabsatz |
ra max | 3 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
rmin | 4 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 4 mm | Minimaler Kantenabstand |
s | 6 mm | Axialer Verschiebeweg |
E | 318 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
F | 218 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
D1 min | 298 mm | Minimaler Borddurchmesser des Außenringes |
d1 | 238 mm | Maximaler Bordduchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
HJ334-E | Winkelring |