Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
21:45:31 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NJ322-E-XL-M1A-C5
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NJ..-E-XL-M1A, mit Käfig, 1-reihig, Stützlager, 2 Borde am Außenring, 1 Bord am Innenring, Bauform NJ
Wiederaufbereitbar

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 110 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 240 mm | Außendurchmesser |
B | 50 mm | Breite |
Cr | 520.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 510.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 87.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 5.000 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 2.950 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 12,76 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 124 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da max | 140 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 226 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
dc min | 158 mm | Minimaler Wellenabsatz |
ra max | 2,5 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
rmin | 3 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 3 mm | Minimaler Kantenabstand |
s | 1,3 mm | Axialer Verschiebeweg |
E | 211 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
F | 143 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
D1 min | 200,9 mm | Minimaler Borddurchmesser des Außenringes |
d1 | 155,6 mm | Maximaler Bordduchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
HJ322-E | Winkelring |
Betriebsbedingungen für Lager NJ322-E-XL-M1A-C5
In Arbeit für NJ322-E-XL-M1A-C5
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
Betriebstemperatur20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
-
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.