Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
00:07:57 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NJ236-E-XL-M1
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NJ..-E-XL-M1, mit Käfig, 1-reihig, Stützlager, 2 Borde am Außenring, 1 Bord am Innenring, Bauform NJ
Ersetzt
NJ236-E-M1, NJ236E.M1
Vorzugsprodukt




Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 180 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 320 mm | Außendurchmesser |
B | 52 mm | Breite |
Cr | 730.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 830.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 124.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 3.750 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 1.850 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 19 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 197 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da max | 214 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 303 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
dc min | 233 mm | Minimaler Wellenabsatz |
ra max | 3 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
rmin | 4 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 4 mm | Minimaler Kantenabstand |
s | 4,7 mm | Axialer Verschiebeweg |
E | 289 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
F | 217 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
D1 min | 278,6 mm | Minimaler Borddurchmesser des Außenringes |
d1 | 230,2 mm | Maximaler Bordduchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
HJ236-E | Winkelring |
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | E | Verstärkte Ausführung |
Käfig | M1 | Zweiteilig Messing Käfig Rollengeführt |
Radialluft | CN (Gruppe N) | Lagerluft normal |
Toleranzklasse | PN | Normal (PN) |
Anzahl Wälzkörper-Reihen | 1 | Einreihig |
Eigenschaften
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau