Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
06:24:49 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NJ2308-E-XL-M1
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NJ..-E-XL-M1, mit Käfig, 1-reihig, Stützlager, 2 Borde am Außenring, 1 Bord am Innenring, Bauform NJ
Ersetzt
NJ2308-E-M1, NJ2308E.M1
Vorzugsprodukt




Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 40 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 90 mm | Außendurchmesser |
B | 33 mm | Breite |
Cr | 132.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 119.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 21.900 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 14.200 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 5.800 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 1,057 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 49 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da max | 51 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 81 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
dc min | 60 mm | Minimaler Wellenabsatz |
ra max | 1,5 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
rmin | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
s | 2,7 mm | Axialer Verschiebeweg |
E | 80 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
F | 52 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
D1 min | 75,92 mm | Minimaler Borddurchmesser des Außenringes |
d1 | 57,55 mm | Maximaler Bordduchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
HJ2308-E | Winkelring |