Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
23:13:33 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NJ2213-E-XL-TVP2-C3
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NJ..-E-XL-TVP2, mit Käfig, 1-reihig, Stützlager, 2 Borde am Außenring, 1 Bord am Innenring, Bauform NJ
Ersetzt
NJ2213-E-TVP2-C3, NJ2213E.TVP2.C3
Vorzugsprodukt




Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 65 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 120 mm | Außendurchmesser |
B | 31 mm | Breite |
Cr | 177.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 182.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 33.500 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 8.100 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 4.100 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 1,491 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 74 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da max | 77 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 111 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
dc min | 87 mm | Minimaler Wellenabsatz |
ra max | 1,5 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
rmin | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
s | 1,9 mm | Axialer Verschiebeweg |
E | 108,5 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
F | 78,5 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
D1 min | 104,3 mm | Minimaler Borddurchmesser des Außenringes |
d1 | 84,4 mm | Maximaler Bordduchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
HJ2213-E | Winkelring |
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau