Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
01:38:40 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


N322-E-XL-M1-C3
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager N3..-E-M1, mit Käfig, 1-reihig, Loslager, 0 Borde am Außenring (glatt), 2 Borde am Innenring, Bauform N3
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 110 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 240 mm | Außendurchmesser |
B | 50 mm | Breite |
Cr | 520.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 510.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 86.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 4.250 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nG Oil | 5.000 1/min | Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung |
≈m | 11,34 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 124 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da | 226 mm | Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra1 max | 2,5 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
r1 min | 3 mm | Minimaler Kantenabstand |
s1 | 1,3 mm | Axialer Verschiebeweg |
E | 211 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Käfig | M1 | Zweiteilig Messing Käfig Rollergeführt |
Toleranzklasse | PN | Normal (PN) |
Änderungskennzeichen | E | Verstärkte Ausführung |
Anzahl Wälzkörper-Reihen | 1 | Einreihig |
Eigenschaften