Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
00:50:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


N216-E-XL-TVP2
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager N2..-E-TVP2, mit Käfig, 1-reihig, Loslager, 0 Borde am Außenring (glatt), 2 Borde am Innenring, Bauform N2
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 80 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 140 mm | Außendurchmesser |
B | 26 mm | Breite |
Cr | 166.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 168.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 29.500 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 5.900 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nG Oil | 7.000 1/min | Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung |
≈m | 1,51 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 91 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da | 129 mm | Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra1 max | 2 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
r1 min | 2 mm | Minimaler Kantenabstand |
s1 | 1,2 mm | Axialer Verschiebeweg |
E | 127,3 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau