Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
17:59:55 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


K799-792
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager K-Series, in Zollabmessungen, zerlegbar, angestellt oder paarweise


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 128,588 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 206,375 mm | Außendurchmesser |
B | 47,625 mm | Breite des Innenringes |
C | 34,925 mm | Breite des Außenringes |
T | 47,626 mm | Breite des Lagers |
Cr | 325.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 550.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 61.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 3.250 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 2.420 1/min | Thermische Bezugsdrehzahl |
≈m | 5,95 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da max | 140 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
db min | 146 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da min | 186 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Da max | 194 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Db min | 198 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Ca min | 6 mm | Minimaler axialer Freiraum |
Cb min | 11 mm | Minimaler axialer Freiraum |
ra max | 3,3 mm | Maximaler Hohlkehlradius an der Welle |
rb max | 3,3 mm | Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuse |
Abmessungen
r1, 2 min | 3,3 mm | Minimaler Kantenabstand an der breiten Stirnseite des Innenringes |
r3, 4 min | 3,3 mm | Minimaler Kantenabstand an der breiten Stirnseite des Außenringes |
a | 46 mm | Abstand Druckkegelspitze |
d1 | 167,6 mm | Führungsborddurchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,46 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y | 1,31 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 0,72 | Statischer Axiallastfaktor |