Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
21:39:01 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


K64433-64700
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager K-Series, in Zollabmessungen, zerlegbar, angestellt oder paarweise


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 109,992 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 177,8 mm | Außendurchmesser |
B | 41,275 mm | Breite des Innenringes |
C | 30,162 mm | Breite des Außenringes |
T | 41,275 mm | Breite des Lagers |
Cr | 241.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 395.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 46.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 3.750 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 2.700 1/min | Thermische Bezugsdrehzahl |
≈m | 3,795 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da max | 121 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
db min | 128 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da min | 160 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Db min | 172 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Ca min | 5 mm | Minimaler axialer Freiraum |
Cb min | 9 mm | Minimaler axialer Freiraum |
ra max | 3,6 mm | Maximaler Hohlkehlradius an der Welle |
rb max | 3,3 mm | Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuse |
Abmessungen
r1, 2 min | 3,6 mm | Minimaler Kantenabstand an der breiten Stirnseite des Innenringes |
r3, 4 min | 3,3 mm | Minimaler Kantenabstand an der breiten Stirnseite des Außenringes |
a | 43 mm | Abstand Druckkegelspitze |
d1 | 147,2 mm | Führungsborddurchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,52 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y | 1,16 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 0,64 | Statischer Axiallastfaktor |
Ihre aktuelle Produktvariante
Wärmebehandlung | Standard | |
Käfig | Standard | Käfig aus Stahlblech, wälzkörpergeführt |
Innere Konstruktion | Standard | |
Qualitätslevel | Standard | |
Anzahl Wälzkörper-Reihen | 1 | Einreihig |
Eigenschaften
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting angular contact | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Schrägkugellagern und Kegelrollenlagern