Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
01:21:20 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


K48684-48620-Q3
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager K-Series, in Zollabmessungen, zerlegbar
Wiederaufbereitbar
Wird oft zusammen gekauft


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 142,875 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 200,025 mm | Außendurchmesser |
B | 39,688 mm | Breite des Innenringes |
C | 34,13 mm | Breite des Außenringes |
T | 41,275 mm | Breite des Lagers |
Cr | 255.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 510.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 58.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 3.300 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 2.210 1/min | Thermische Bezugsdrehzahl |
≈m | 3,96 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da max | 151 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
db min | 158 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da min | 181 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Da max | 188 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Db min | 191 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Ca min | 5 mm | Minimaler axialer Freiraum |
Cb min | 7 mm | Minimaler axialer Freiraum |
ra max | 7,9 mm | Maximaler Hohlkehlradius an der Welle |
rb max | 3,3 mm | Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuse |
Abmessungen
r1, 2 min | 7,9 mm | Minimaler Kantenabstand an der breiten Stirnseite des Innenringes |
r3, 4 min | 3,3 mm | Minimaler Kantenabstand an der breiten Stirnseite des Außenringes |
a | 38 mm | Abstand Druckkegelspitze |
d1 | 172,5 mm | Führungsborddurchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,34 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y | 1,78 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 0,98 | Statischer Axiallastfaktor |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.