Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
03:54:56 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


32908
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager 329, Hauptabmessungen nach DIN 720, zerlegbar
Wird oft zusammen gekauft


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
| d | 40 mm | Bohrungsdurchmesser |
| D | 62 mm | Außendurchmesser |
| B | 15 mm | Breite des Innenringes |
| C | 12 mm | Breite des Außenringes |
| T | 15 mm | Breite des Lagers |
| Cr | 32.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
| C0r | 46.000 N | Statische Tragzahl, radial |
| Cur | 5.100 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
| nG | 11.700 1/min | Grenzdrehzahl |
| nϑr | 6.200 1/min | Thermische Bezugsdrehzahl |
| ≈m | 161,7 g | Gewicht |
Anschlussmaße
| da max | 45 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
| db min | 45 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
| Da min | 57 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
| Da max | 57 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
| Db min | 59 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
| Ca min | 3 mm | Minimaler axialer Freiraum |
| Cb min | 3 mm | Minimaler axialer Freiraum |
| ra max | 0,6 mm | Maximaler Hohlkehlradius an der Welle |
| rb max | 0,6 mm | Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuse |
Abmessungen
| r1, 2 min | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand an der breiten Stirnseite des Innenringes |
| r3, 4 min | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand an der breiten Stirnseite des Außenringes |
| a | 12 mm | Abstand Druckkegelspitze |
| d1 | 52,1 mm | Führungsborddurchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
| Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
| Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
| e | 0,29 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
| Y | 2,07 | Dynamischer Axiallastfaktor |
| Y0 | 1,14 | Statischer Axiallastfaktor |
Zusätzliche Informationen
T2BC040 | Vergleichsbezeichnung nach ISO 10317 und ISO 355 |


