Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
14:55:28 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


32318-B
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager 323, Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720, zerlegbar, angestellt oder paarweise
Produktinformationen


Metrisch
Imperial
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 90 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 190 mm | Außendurchmesser |
B | 64 mm | Breite des Innenringes |
C | 53 mm | Breite des Außenringes |
T | 67,5 mm | Breite des Lagers |
Cr | 435.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 630.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 79.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 3.650 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 2.850 1/min | Thermische Bezugsdrehzahl |
≈m | 9,29 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da max | 106 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
db min | 117 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da min | 146 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Da max | 177 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Db min | 180 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Ca min | 10 mm | Minimaler axialer Freiraum |
Cb min | 14,5 mm | Minimaler axialer Freiraum |
ra max | 4 mm | Maximaler Hohlkehlradius an der Welle |
rb max | 3 mm | Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuse |
Abmessungen
r1, 2 min | 4 mm | Minimaler Kantenabstand an der breiten Stirnseite des Innenringes |
r3, 4 min | 3 mm | Minimaler Kantenabstand an der breiten Stirnseite des Außenringes |
a | 55 mm | Abstand Druckkegelspitze |
d1 | 139,9 mm | Führungsborddurchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,55 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y | 1,1 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 0,6 | Statischer Axiallastfaktor |
Zusätzliche Informationen
T2GD090 | Vergleichsbezeichnung nach ISO 10317 und ISO 355 |