Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
09:00:46 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 60 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 110 mm | Außendurchmesser |
2B | 44 mm | Breite über Innenringe |
2T | 47,5 mm | Breite über Außenringe |
Cr | 221.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 246.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 37.500 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 7.500 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 4.250 1/min | Thermische Bezugsdrehzahl |
≈m | 1,9 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da max | 70 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da min | 96 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Da max | 101 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Ca min | 4 mm | Minimaler axialer Freiraum |
rb max | 1,5 mm | Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuse |
Abmessungen
r3, 4 min | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand an der breiten Stirnseite des Außenringes |
A | 9,5 mm | Breite des Zwischenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,41 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y1 | 1,67 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y2 | 2,48 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 1,63 | Statischer Axiallastfaktor |