Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
15:15:39 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



24144-BE-XL-2VSR
Pendelrollenlager
Abgedichtete Pendelrollenlager 241..-BE-2VSR, beidseitig Lippendichtung, für Stranggießanlagen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 220 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 370 mm | Außendurchmesser |
B | 150 mm | Breite |
Cr | 2.190.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 3.250.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 300.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 410 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 64 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 237 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 353 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 3 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
rmin | 4 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 338,5 mm | Bohrungsdurchmesser des Außenringes |
d2 | 236,2 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
ds | 6,3 mm | Durchmesser Schmierbohrung |
ns | 12,2 mm | Schmiernutbreite |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 180 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,39 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y1 | 1,74 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y2 | 2,59 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 1,7 | Statischer Axiallastfaktor |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch