Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
21:36:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


23956-K-MB-C5
Pendelrollenlager
Pendelrollenlager 239..-K-MB, symmetrisch 3 Borde
Wiederaufbereitbar


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 280 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 380 mm | Außendurchmesser |
B | 75 mm | Breite |
Cr | 970.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 2.040.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 133.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 2.000 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 1.100 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 23,9 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 290,2 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 369,8 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2,1 mm | Maximaler Freistichradius |
da max | 303 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
db min | 290 mm | Minimaler Freiraum-Ø für Hülse |
Ba min | 12 mm | Minimale Freiraumbreite für Hülse |
Abmessungen
rmin | 2,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 350 mm | Bohrungsdurchmesser des Außenringes |
ds | 8 mm | Durchmesser Schmierbohrung |
ns | 15 mm | Schmiernutbreite |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,18 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y1 | 3,76 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y2 | 5,59 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 3,67 | Statischer Axiallastfaktor |
Zusätzliche Informationen
H3956 | Spannhülse | |
AH3956G | Abziehhülse |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Bohrungsausführung | K | Konisch, Kegel 1:12 |
Käfig | MB | Messingkäfig, massiv |
Radialluft | C5 (Gruppe 5) | Lagerluft größer als C4 |
Nachschmiermöglichkeit | Norm | Norm |
Eigenschaften
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Hydraulic | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Hydraulischer Einbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch