Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
22:57:47 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


239/600-B-K-MB-C4
Pendelrollenlager
Pendelrollenlager 239..-K, Hauptabmessungen nach DIN 635-2, mit kegeliger Bohrung, Kegel 1:12
Wiederaufbereitbar
Ersetzt
239/600BK.MB.C4


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 600 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 800 mm | Außendurchmesser |
B | 150 mm | Breite |
Cr | 3.450.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 8.600.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 640.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 810 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 430 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 206,5 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 618 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 782 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 4 mm | Maximaler Freistichradius |
da max | 653 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
db min | 618 mm | Minimaler Freiraum-Ø für Hülse |
Ba min | 20 mm | Minimale Freiraumbreite für Hülse |
Abmessungen
rmin | 5 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 740,5 mm | Bohrungsdurchmesser des Außenringes |
ds | 12,5 mm | Durchmesser Schmierbohrung |
ns | 23,5 mm | Schmiernutbreite |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,17 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y1 | 3,95 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y2 | 5,88 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 3,86 | Statischer Axiallastfaktor |
Zusätzliche Informationen
H39/600-HG | Spannhülse | |
AH39/600-H | Abziehhülse |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | B | Mit festem Mittelbord |
Bohrungsausführung | K | Konisch, 1:12 |
Käfig | MB | Messingkäfig, massiv |
Radialluft | C4 (Gruppe 4) | Lagerluft größer als C3 |
Nachschmiermöglichkeit | Norm | Norm |
Eigenschaften


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Hydraulic | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Hydraulischer Einbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch
Technische Grundlagen
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden