Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
13:57:55 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


238/1060-B-K-MB
Pendelrollenlager
Pendelrollenlager 238..-K, Hauptabmessungen nach DIN 635-2, mit kegeliger Bohrung, Kegel 1:12
Wiederaufbereitbar


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 1.060 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 1.280 mm | Außendurchmesser |
B | 165 mm | Breite |
Cr | 5.100.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 16.100.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 1.000.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 480 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 213 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 421 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 1.083 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 1.257 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 5 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
rmin | 6 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 1.218,6 mm | Bohrungsdurchmesser des Außenringes |
ds | 9,5 mm | Durchmesser Schmierbohrung |
ns | 17,7 mm | Schmiernutbreite |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,11 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y1 | 6,18 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y2 | 9,2 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 6,04 | Statischer Axiallastfaktor |
Betriebsbedingungen für Lager 238/1060-B-K-MB
In Arbeit für 238/1060-B-K-MB
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
Betriebstemperatur20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
-
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Hydraulic | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Hydraulischer Einbau