Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
14:04:53 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



23038-E1-XL-K-TVPB
Pendelrollenlager
Pendelrollenlager 230..-E1-K, Hauptabmessungen nach DIN 635-2, mit kegeliger Bohrung, Kegel 1:12
Wiederaufbereitbar
Ersetzt
23038-E1-K-TVPB, 23038E1K.TVPB
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 190 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 290 mm | Außendurchmesser |
B | 75 mm | Breite |
Cr | 1.080.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 1.550.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 183.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 2.490 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 1.660 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 16,302 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 200,2 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 279,8 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2,1 mm | Maximaler Freistichradius |
Ba min | 9 mm | Minimale Freiraumbreite für Hülse |
da max | 211 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
db min | 199 mm | Minimaler Freiraum-Ø für Hülse |
Abmessungen
rmin | 2,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 264,5 mm | Bohrungsdurchmesser des Außenringes |
d2 | 211,9 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
ds | 8 mm | Durchmesser Schmierbohrung |
ns | 15 mm | Schmiernutbreite |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,23 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y1 | 2,98 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y2 | 4,44 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 2,92 | Statischer Axiallastfaktor |
Zusätzliche Informationen
H3038 | Spannhülse | |
AH3038G | Abziehhülse |


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Hydraulic | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Hydraulischer Einbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch
Technische Grundlagen
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden