Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
17:50:38 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



23032-E1-XL-TVPB
Pendelrollenlager
Pendelrollenlager 230..-E1, Hauptabmessungen nach DIN 635-2
Ersetzt
23032-E1-TVPB, 23032E1TVPB
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 160 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 240 mm | Außendurchmesser |
B | 60 mm | Breite |
Cr | 720.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 1.010.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 98.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 3.050 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 2.060 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 8,9 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 170,2 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 229,8 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2,1 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
rmin | 2,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 219,9 mm | Bohrungsdurchmesser des Außenringes |
d2 | 177,5 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
ds | 6,3 mm | Durchmesser Schmierbohrung |
ns | 12,2 mm | Schmiernutbreite |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,22 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y1 | 3,1 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y2 | 4,62 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 3,03 | Statischer Axiallastfaktor |