Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
21:23:43 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



23028-E1A-XL-K-M
Pendelrollenlager
Pendelrollenlager 230..-E1A-K, Hauptabmessungen nach DIN 635-2, mit kegeliger Bohrung, Kegel 1:12
Ersetzt
23028-E1A-K-M, 23028E1AK.M
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 140 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 210 mm | Außendurchmesser |
B | 53 mm | Breite |
Cr | 570.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 800.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 77.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 3.450 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 2.390 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 6,1 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 148,8 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 201,2 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2 mm | Maximaler Freistichradius |
da max | 155 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
db min | 147 mm | Minimaler Freiraum-Ø für Hülse |
Ba min | 8 mm | Minimale Freiraumbreite für Hülse |
Abmessungen
rmin | 2 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 192,3 mm | Bohrungsdurchmesser des Außenringes |
ds | 4,8 mm | Durchmesser Schmierbohrung |
ns | 9,5 mm | Schmiernutbreite |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,22 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y1 | 3,07 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y2 | 4,57 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 3 | Statischer Axiallastfaktor |
Zusätzliche Informationen
H3028 | Spannhülse | |
AHX3028 | Abziehhülse |