Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
13:26:44 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


230/670-B-MB
Pendelrollenlager
Pendelrollenlager 230..-B-MB, symmetrisch 3 Borde
Wiederaufbereitbar
Ersetzt
230/670B.MB


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 670 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 980 mm | Außendurchmesser |
B | 230 mm | Breite |
Cr | 7.200.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 15.800.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 1.120.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 630 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 350 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 600 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 698 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 952 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 6 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
rmin | 7,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 888,7 mm | Bohrungsdurchmesser des Außenringes |
ds | 12,5 mm | Durchmesser Schmierbohrung |
ns | 23,5 mm | Schmiernutbreite |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,22 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y1 | 3,01 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y2 | 4,48 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 2,94 | Statischer Axiallastfaktor |


Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden