Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
11:56:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



22352-BEA-XL-MB1
Pendelrollenlager
Pendelrollenlager 223..-BEA-XL-MB1, symmetrisch 2 Außenborde mit Bordscheibe
Wiederaufbereitbar
Ersetzt
22352-E1A-MB1, 22352-MB
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 260 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 540 mm | Außendurchmesser |
B | 165 mm | Breite |
Cr | 3.650.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 4.650.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 360.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 1.390 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 740 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 181,08 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 286 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 514 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 5 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
rmin | 6 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 460,6 mm | Bohrungsdurchmesser des Außenringes |
ds | 12,5 mm | Durchmesser Schmierbohrung |
ns | 23,5 mm | Schmiernutbreite |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,31 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y1 | 2,15 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y2 | 3,2 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 2,1 | Statischer Axiallastfaktor |


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch