Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
01:48:32 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



22213-E1-XL
Pendelrollenlager
Pendelrollenlager 222..-E1, Hauptabmessungen nach DIN 635-2
Ersetzt
22213-E1, 22213E1
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 65 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 120 mm | Außendurchmesser |
B | 31 mm | Breite |
Cr | 202.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 210.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 26.500 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 7.000 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 4.200 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 1,476 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 74 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 111 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1,5 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
rmin | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 107,3 mm | Bohrungsdurchmesser des Außenringes |
d2 | 79,1 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
ds | 3,2 mm | Durchmesser Schmierbohrung |
ns | 6,5 mm | Schmiernutbreite |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,24 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y1 | 2,81 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y2 | 4,19 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 2,75 | Statischer Axiallastfaktor |