Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
13:40:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


222S.607
Pendelrollenlager
Pendelrollenlager 222S, geteilte Pendelrollenlager, mit Lagerbohrung in Zollabmessung
Wiederaufbereitbar
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 163,513 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 320 mm | Außendurchmesser |
C | 86 mm | Breite des Außenringes |
Cr | 960.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 1.370.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 97.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 940 1/min | Grenzdrehzahl |
Fa max | 22.200 N | Maximale Axialbelastung |
≈m | 36 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
Mi | 69 Nm | Anziehdrehmoment Klemmschraube |
Ma | 35 Nm | Anziehdrehmoment Klemmschraube |
Abmessungen
rmin | 4 mm | Minimaler Kantenabstand |
B | 131 mm | Breite des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,26 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y1 | 2,64 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y2 | 3,93 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 2,58 | Statischer Axiallastfaktor |
Zusätzliche Informationen
22236K | Lagerbezeichnung | |
H3136X607 | Spannhülse |
Die technischen Maße für dieses Produkt entstammen verschiedenen Maßsystemen, die Umrechnung in das jeweils andere Maßsystem [blaue Farbe] erfolgt ohne Gewähr.