Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
01:42:10 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 7 mm | Hüllkreis innen |
D | 14 mm | Außendurchmesser |
C | 8 mm | Breite des Außenringes |
Cr | 3.250 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 2.650 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 420 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 34.500 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 41.500 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 6 g | Gewicht |
Anschlussmaße
Db | 7,3 mm | Anlagedurchmesser Axialführung NK/Gehäuse |
db | 9,7 mm | Anlagedurchmesser Axialführung NK/Welle |
Da | 10,3 mm | Anlagedurchmesser des Außenringes |
ra max | 0,3 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
E | 10 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Ihre aktuelle Produktvariante
Käfig | TV | Kunststoffkäfig aus PA66 |
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling nrb | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Nadellagern
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
2025-02-15 | Katalog | HR1 | Deutsch
Wälzlager
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden