Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
17:25:46 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



RNAO60X78X40-ZW-ASR1-XL
Needle roller bearing
Needle roller bearings RNAO..-ZW-ASR1, without ribs, double row
Ersetzt
RNAO60X78X40-ZW-ASR1



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 60 mm | Under roller diameter |
D | 78 mm | Outside diameter |
C | 40 mm | Width, outer ring |
Cr | 85.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 171.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 28.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 7.700 1/min | Limiting speed |
nϑr | 4.650 1/min | Reference speed |
≈m | 435 g | Gewicht |
Anschlussmaße
Db | 60,8 mm | Shoulder diameter axial guidance NK/housing |
db | 67,2 mm | Shoulder diameter axial guidance NK/shaft |
Da | 68,8 mm | Shoulder diameter outer ring |
ra max | 1 mm | Maximum recess radius |
Abmessungen
E | 68 mm | Raceway diameter outer ring |
rmin | 1 mm | Minimum chamfer dimension |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 120 °C | Operating temperature max. |
Zuletzt angesehene Produkte