Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
01:30:19 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 25 mm | Hüllkreis innen |
D | 35 mm | Außendurchmesser |
C | 17 mm | Breite des Außenringes |
Cr | 16.800 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 26.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 4.300 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 18.100 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 11.000 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 53 g | Gewicht |
Anschlussmaße
Db | 25,6 mm | Anlagedurchmesser Axialführung NK/Gehäuse |
db | 28,4 mm | Anlagedurchmesser Axialführung NK/Welle |
Da | 29,5 mm | Anlagedurchmesser des Außenringes |
ra max | 0,3 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
E | 29 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |