Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
02:46:11 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



RNA6913-ZW-XL
Radial-Rollenlager
Nadellager RNA69..-ZW-XL, Maßreihe 69, zweireihig
Ersetzt
RNA6913-ZW
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 72 mm | Hüllkreis innen |
D | 90 mm | Außendurchmesser |
Cr | 108.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 198.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 34.500 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 6.300 1/min | Grenzdrehzahl |
nG Grease | 3.800 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nϑr | 3.650 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 593,18 g | Gewicht |
Abmessungen
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
C | 45 mm | Breite des Außenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling nrb | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Nadellagern
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
2025-02-15 | Katalog | HR1 | Deutsch
Wälzlager
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden