Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
07:25:56 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



RNA6912-ZW-XL-3S
Radial-Rollenlager
Nadellager RNA69..-ZW-XL, Maßreihe 69, zweireihig
Wird oft zusammen gekauft

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 68 mm | Hüllkreis innen |
D | 85 mm | Außendurchmesser |
Cr | 106.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 191.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 33.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 6.700 1/min | Grenzdrehzahl |
nG Grease | 4.000 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nϑr | 3.850 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 516,81 g | Gewicht |
Abmessungen
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
C | 45 mm | Breite des Außenringes |
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling nrb | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Nadellagern
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
2025-02-15 | Katalog | HR1 | Deutsch