Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
22:00:34 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



RNA4907-2RSR-XL
Radial-Rollenlager
Nadellager RNA49..-2RSR, Maßreihe 49, beidseitig Lippendichtung
Ersetzt
RNA4907-2RSR
Vorzugsprodukt
Produktinformationen

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 42 mm | Hüllkreis innen |
D | 55 mm | Außendurchmesser |
B | 20 mm | Breite |
Cr | 29.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 39.500 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 7.400 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 6.400 1/min | Grenzdrehzahl |
nG Grease | 6.400 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
≈m | 110 g | Gewicht |
Abmessungen
rmin | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
C | 20 mm | Breite des Außenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |