Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
16:12:45 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



RNA4906-XL
Radial-Rollenlager
Radial-Rollenlager RNA..-XL
Ersetzt
RNA4906
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 35 mm | Hüllkreis innen |
D | 47 mm | Außendurchmesser |
B | 17 mm | Breite |
Cr | 28.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 35.500 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 6.600 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 12.600 1/min | Grenzdrehzahl |
nG Grease | 7.500 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nϑr | 6.900 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 70,36 g | Gewicht |
Abmessungen
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
C | 17 mm | Breite des Außenringes |
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling nrb | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Nadellagern
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
2025-02-15 | Katalog | HR1 | Deutsch