Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
11:02:14 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 55 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 85 mm | Außendurchmesser |
B | 28 mm | Breite |
Cr | 75.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 108.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 19.400 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 6.900 1/min | Grenzdrehzahl |
nG Grease | 4.100 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nϑr | 4.000 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,562 kg | Gewicht |
Abmessungen
rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
F | 65 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
s | 2 mm | Axialer Verschiebeweg |
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau
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
2025-02-15 | Katalog | HR1 | Deutsch
Wälzlager
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden