Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
19:09:33 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


NKIS40
Needle roller bearing
Needle roller bearing NKIS, single row, with inner ring, outer ring with 2 bords
Ersetzt
NKIS 40
Vorzugsprodukt


Main Dimensions & Performance Data
d | 40 mm | Bore diameter |
D | 65 mm | Outside diameter |
B | 22 mm | Width |
Cr | 42.500 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 67.000 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 9.500 N | Fatigue load limit, radial |
nG | 8.900 1/min | Limiting speed |
nϑr | 4.850 1/min | Reference speed |
≈m | 278,31 g | Gewicht |
Dimensions
F | 50 mm | Raceway diameter inner ring |
rmin | 1 mm | Minimum chamfer dimension |
s | 0,5 mm | Axial displacement |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 120 °C | Operating temperature max. |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling nrb | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Nadellagern