Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
02:24:17 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NKI50/25-XL
Needle roller bearing
Needle roller bearings NKI, light series
Ersetzt
NKI50/25
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 50 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 68 mm | Außendurchmesser |
B | 25 mm | Breite |
Cr | 45.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 82.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 14.300 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 8.400 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 4.950 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 270,03 g | Gewicht |
Abmessungen
F | 55 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
rmin | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
s | 1,5 mm | Axialer Verschiebeweg |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |