Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
00:18:41 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NK50/25-TV-XL
Nadellager
Nadellager NK, leichte Reihe
Ersetzt
NK50/25-TV
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 50 mm | Hüllkreis innen |
D | 62 mm | Außendurchmesser |
C | 25 mm | Breite des Außenringes |
Cr | 48.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 87.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 15.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 9.200 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 5.400 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 145 g | Gewicht |
Abmessungen
rmin | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
G50X62X5 | Dichtring | |
SD50X62X5 | Dichtring 2 |
Ihre aktuelle Produktvariante
Fett | Ohne | |
Käfig | TV | Kunststoffkäfig aus PA66 |
Käfig | Norm | |
Toleranzklasse | PN | Normal |
Eigenschaften
Betriebsbedingungen für Lager NK50/25-TV-XL
In Arbeit für NK50/25-TV-XL
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
Betriebstemperatur20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
-
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.