Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
06:34:13 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NK5/12-TV-XL
Nadellager
Nadellager NK, leichte Reihe
Ersetzt
NK5/12-TV
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 5 mm | Hüllkreis innen |
D | 10 mm | Außendurchmesser |
C | 12 mm | Breite des Außenringes |
Cr | 3.400 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 2.650 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 440 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 39.000 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 54.000 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 3,41 g | Gewicht |
Abmessungen
rmin | 0,15 mm | Minimaler Kantenabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
GR5X10X2 | Dichtring |
Ihre aktuelle Produktvariante
Fett | Ohne | |
Käfig | TV | Kunststoffkäfig aus PA66 |
Käfig | Norm | |
Toleranzklasse | PN | Normal (PN) |
Eigenschaften


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling nrb | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Nadellagern
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
2025-02-15 | Katalog | HR1 | Deutsch