Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
05:11:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 43 mm | Hüllkreis innen |
D | 53 mm | Außendurchmesser |
C | 20 mm | Breite des Außenringes |
Cr | 30.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 51.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 9.100 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 10.700 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 6.500 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 87 g | Gewicht |
Abmessungen
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
G43X53X4 | Dichtring |