Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
08:16:11 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NAO12X24X13-XL
Nadellager
Nadellager NAO, ohne Borde
Wird oft zusammen gekauft




Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 12 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 24 mm | Außendurchmesser |
B | 13 mm | Breite |
Cr | 10.100 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 11.800 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 1.930 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 23.600 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 15.000 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 30 g | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 15,7 mm | Anschlussmaß |
Db | 16,4 mm | Anlagedurchmesser Axialführung NK/Gehäuse |
db | 19,6 mm | Anlagedurchmesser Axialführung NK/Welle |
Da | 20,3 mm | Anlagedurchmesser des Außenringes |
ra max | 0,3 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
F | 16 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
E | 20 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
s | 0,5 mm | Axialer Verschiebeweg |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Betriebsbedingungen für Lager NAO12X24X13-XL
In Arbeit für NAO12X24X13-XL
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
Betriebstemperatur20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
-
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling nrb | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Nadellagern
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
2025-02-15 | Katalog | HR1 | Deutsch