Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
19:33:19 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 130 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 180 mm | Außendurchmesser |
B | 50 mm | Breite |
Cr | 229.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 470.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 76.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 3.100 1/min | Grenzdrehzahl |
nG Grease | 1.850 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nϑr | 2.000 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 3,88 kg | Gewicht |
Abmessungen
rmin | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
F | 150 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
s | 1,5 mm | Axialer Verschiebeweg |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |