Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
14:57:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NA4920-XL
Nadellager
Nadellager NA49..-XL, 1-reihig, mit Innenring, 2 Borde am Aussenring
Ersetzt
NA4920
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 100 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 140 mm | Außendurchmesser |
B | 40 mm | Breite |
Cr | 144.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 270.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 46.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 4.000 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 2.550 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 1,926 kg | Gewicht |
Abmessungen
F | 115 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
s | 2 mm | Axialer Verschiebeweg |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling nrb | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Nadellagern
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
2025-02-15 | Katalog | HR1 | Deutsch
Wälzlager
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden