Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
11:33:25 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 45 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 68 mm | Außendurchmesser |
B | 23 mm | Breite des Innenringes |
Cr | 43.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 59.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 9.900 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 5.200 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
≈m | 276,9 g | Gewicht |
Abmessungen
F | 52 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
C | 22 mm | Breite des Außenringes |
rmin | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Ihre aktuelle Produktvariante
Dichtung | RSR | Lippendichtung einseitig |
Beschichtung | Ohne | Ohne |
Eigenschaften
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling nrb | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Nadellagern
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
2025-02-15 | Katalog | HR1 | Deutsch
Wälzlager
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden