Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
23:43:17 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NA49/22-XL
Radial-Rollenlager
Radial-Rollenlager NA..-XL
Ersetzt
NA49/22
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 22 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 39 mm | Außendurchmesser |
B | 17 mm | Breite |
Cr | 26.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 29.500 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 5.400 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 15.300 1/min | Grenzdrehzahl |
nG Grease | 9.200 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nϑr | 8.100 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 81,71 g | Gewicht |
Abmessungen
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
F | 28 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
s | 0,8 mm | Axialer Verschiebeweg |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Ihre aktuelle Produktvariante
Käfig | Norm | |
Radialluft | CN (Gruppe N) | Lagerluft normal |
Schmierbohrung | Mit | Mit |
Beschichtung | Ohne | Ohne |
Dichtung | Without | ohne |
Sonderausführung | Ohne | Ohne |
Anzahl Wälzkörper-Reihen | 1 | Einreihig |
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling nrb | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Nadellagern