Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
22:48:41 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NA4822-XL-C3
Needle roller bearing
Needle roller bearing NA..-XL, single row, with inner ring, outer ring with 2 bords


Main Dimensions & Performance Data
d | 110 mm | Bore diameter |
D | 140 mm | Outside diameter |
B | 30 mm | Width |
Cr | 106.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 216.000 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 36.500 N | Fatigue load limit, radial |
nG | 3.900 1/min | Limiting speed |
nϑr | 2.270 1/min | Reference speed |
≈m | 1,079 kg | Gewicht |
Dimensions
F | 120 mm | Raceway diameter inner ring |
rmin | 1 mm | Minimum chamfer dimension |
s | 0,8 mm | Axial displacement |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 120 °C | Operating temperature max. |