Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
00:22:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 31,75 mm | Hüllkreis innen |
D | 38,1 mm | Außendurchmesser |
C | 31,65 mm | Breite des Außenringes |
Cr | 47.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 129.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 19.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 3.500 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
≈m | 71,04 g | Gewicht |
Abmessungen
rmin | 0,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 140 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Eigenschaften
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting drawn cup | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Nadelhülsen und Nadelbüchsen