Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
05:39:26 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 22,225 mm | Hüllkreis innen |
D | 30,162 mm | Außendurchmesser |
C | 22,225 mm | Breite |
Cr | 19.600 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 27.000 N | Statische Tragzahl, radial |
nG | 6.600 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 35,72 g | Gewicht |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Fett | Ohne | |
Schmierbohrung | Ohne | Ohne |
Beschichtung | Ohne | |
Dichtung | PP | Lippendichtung beidseitig |