Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
04:19:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


SCE88-HD-DIP-EXPRT
Drawn cup needle roller bearing open end
Drawn cup needle roller bearings with open ends, to ABMA 18.2 - 1982, inch sizes
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 12,7 mm | Hüllkreis innen |
D | 17,462 mm | Außendurchmesser |
C | 12,7 mm | Breite |
Cr | 6.900 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 9.000 N | Statische Tragzahl, radial |
nG | 19.500 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 7,25 g | Gewicht |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 140 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Lubricant | Without | |
Lubrication hole | Without | |
Coating | Without | |
Sealing | Without |