Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
12:41:23 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 9,525 mm | Hüllkreis innen |
D | 14,288 mm | Außendurchmesser |
C | 15,875 mm | Breite |
Cr | 5.800 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 6.600 N | Statische Tragzahl, radial |
nG | 15.000 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 7 g | Gewicht |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Fett | Ohne | |
Schmierbohrung | Ohne | Ohne |
Beschichtung | Ohne | |
Dichtung | PP | Lippendichtung beidseitig |

