Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
15:16:13 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 6,35 mm | Hüllkreis innen |
D | 11,112 mm | Außendurchmesser |
C | 11,112 mm | Breite |
Cr | 4.100 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 3.900 N | Statische Tragzahl, radial |
nG | 35.000 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 3,78 g | Gewicht |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 140 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Fett | Ohne | |
Schmierbohrung | Ohne | Ohne |
Beschichtung | Ohne | |
Dichtung | Without | ohne |